text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
cilindric
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Culoarea corpului de bază
brunată
D=diametrul găurii
10
D1
19
D2
16
L
11
L1
8,5
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
Description

Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă potrivită pentru șurubul de blocare de precizie 03186.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem