Bucșă cilindric oțel brunată întărit și șlefuit 03188-12
- Accesorii pentru bolț de blocare de precizie cu știft de blocare cilindric
- Precizie ridicată
Unitatea de vânzare
15,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
cilindric
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
Culoarea
corpului de bază
brunată
D=diametrul găurii
12
D1
23
D2
20
L
13
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă potrivită pentru șurubul de blocare de precizie 03186.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.