text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
cilindric
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Culoarea corpului de bază
brunată
D=diametrul găurii
20
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă potrivită pentru șurubul de blocare de precizie 03186.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought