Bucșă cilindric oțel inoxidabil întărit, șlefuit și gol 03089-90006
- Accesorii pentru bolț de blocare cu știft de blocare cilindric
- Precizie ridicată
Unitatea de vânzare
13,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
cilindric
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit, șlefuit și gol
D1 = fir
10
D=diametrul știftului de blocare
6
Dimensiune
2
L
7
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.
Version
Variantă din oțel inoxidabil:
lustruit, întărit și șlefuit
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios, întărit și șlefuit
lustruit, întărit și șlefuit
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios, întărit și șlefuit
Note
Bucșă potrivită pentru bolt de blocare premium cu tiftă de blocare conică 03089.
Assembly
Pentru a crește precizia coaxialității, suporturile bucșei și ale știftului de blocare premium pot fi fabricate împreună.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.