Bucșă conic oțel brunată întărit și șlefuit 03184-20
- Accesorii pentru bolț de blocare de precizie cu știft de blocare conic
- Precizie ridicată
Unitatea de vânzare
26,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
conic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
Culoarea
corpului de bază
brunată
D=diametrul găurii
15,49
D1
33
D2
30
Dimensiune
20
L
16
L1
13
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă potrivită pentru șurubul de blocare de precizie 03182.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.