text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
conic
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Culoarea corpului de bază
brunată
D=diametrul găurii
19,7
D1
42
D2
38
Dimensiune
25
L
19
L1
16
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă potrivită pentru șurubul de blocare de precizie 03182.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem