text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
conic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit, șlefuit și gol
D1 = fir
13,5
D=diametrul știftului de blocare
8
Dimensiune
3
L
9,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.

Version
Variantă din oțel inoxidabil:
lustruit, întărit și șlefuit
Variantă din oțel inoxidabil:
lucios, întărit și șlefuit
Note
Bucșă potrivită pentru bolt de blocare premium cu tiftă de blocare conică 03089.
Assembly
Pentru a crește precizia coaxialității, suporturile bucșei și ale știftului de blocare premium pot fi fabricate împreună.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem