Bucșă conic oțel nichelată 03096-44-005
- Accesorii pentru bolțuri de blocare 03096-40 și 03096-42
- Bucșă conică
Unitatea de vânzare
9,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
conic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D1=Diametrul exterior
8
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
6
D2
8
L1
6,2
M
M3
UNSPSC Code
31162800
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bucșă potrivită pentru șuruburile de blocare 03096-40 și 03096-42.
Pentru a o îndepărta, rotiți un șurub în filet.
Pentru a o îndepărta, rotiți un șurub în filet.
Drawing reference
1) Dimensiuni de instalare
2) Demontare
2) Demontare
Accessory
Bolțuri de blocare 03096-40 și 03096-42.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.