text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
conic
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
D1=Diametrul exterior
10
D=diametrul șurubului
7
L=lungime
8
D2
10
L1
8,2
M
M4
UNSPSC Code
31162800

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bucșă potrivită pentru șuruburile de blocare 03096-40 și 03096-42.

Pentru a o îndepărta, rotiți un șurub în filet.
Drawing reference
1) Dimensiuni de instalare
2) Demontare
Accessory
Bolțuri de blocare 03096-40 și 03096-42.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem