Bucșă oțel 03191-95-3716
Unitatea de vânzare
32,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Materialul
corpului de bază
oțel
D
16
D1
37
D2
29
D3
M4
D4
37
D5
22
Grosimea plăcii
≥13
H
7,5
H1
3,5
L
8
L1
5
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
Oțel.
Version
nichelat și tratat termic.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M3 sau M4, din oțel inoxidabil.
Opțiune de montare pentru grosimea panoului de la 10 mm.
Opțiune de montare pentru grosimea panoului de la 10 mm.
Drawing reference
1) Placă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.