Bucșă cu siguranță pentru filet oțel inoxidabil 03197-110241
- Înșurubare ușoară și fiabilă
- Poate fi înșurubat în diferite materiale
- Poate fi utilizat pe ambele părți
- Adâncimea de instalare poate fi reglată exact la componentele existente (cu blocare cu filet)
Unitatea de vânzare
22,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = fir
M24
D=Diametru
10
D2
13
D3
18
L
35
L1
14
L3
6
L4
8
L5
7
SW
10
T
6
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305.
Nailon cu blocare filet.
Version
lucioasă.
Note
Bucșele de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă sunt potrivite pentru montarea rapidă și ușoară a știfturilor de blocare cu bilă și a bolțurilor de blocare.
Advantages
- Bucșele de montare pot fi centrate folosind accesoriul de centrare.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
- adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
- adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.