Bucșă de poziționare pentru șuruburi de blocare oțel inoxidabil întărit și gol 03099-50-105
- Ajutor pentru sarcini de poziționare precisă
- Rezistență ridicată la uzură
Unitatea de vânzare
7,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de poziționare
Varianta 1
pentru șuruburi de blocare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și gol
D1 = fir
M12x1,5
D2=Diametrul exterior
19
D=Diametru
5
L=lungimea filetului
10
SW = lățimea cheii
4
Corp bază cheie din oțel
1.4034
H
15,5
H1
11,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.
Version
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil, călit și fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil, călit și fără strat de acoperire.
Note
Bucșe de poziționare adecvate pentru bolțuri de blocare.
Potrivite cu piesele de fixare 03099.
Potrivite cu piesele de fixare 03099.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.