Bucșă pentru bolțuri de blocare cu bile oțel inoxidabil lucios 03197-05-10512
- Adâncime definită de înșurubare
- Înșurubare ușoară și fiabilă
- Poate fi înșurubat în diferite materiale
- Poate fi utilizat pe ambele părți
Unitatea de vânzare
11,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru bolțuri de blocare cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
5
D1
20
D2
6
D3
20
D4
13,5
H
17
H1
3
H2
10
H3
2
M
M12
SW
5
T
5
T1
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Note
Bucșele de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă sunt potrivite pentru montarea rapidă și ușoară a știfturilor de blocare cu bilă și a bolțurilor de blocare.
Gulerul servește drept opritor pe o parte.
Un soclu hexagonal servește drept acționare.
Gulerul servește drept opritor pe o parte.
Un soclu hexagonal servește drept acționare.
Advantages
- asocierea are ca rezultat o adâncime definită de înșurubare.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.