text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
16
D1
40
D2
20
D3
40
D4
31
H
28
H1
5
H2
10
H3
8
M
M30
SW
16
T
5
T1
5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Bucșele de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă sunt potrivite pentru montarea rapidă și ușoară a știfturilor de blocare cu bilă și a bolțurilor de blocare.
Gulerul servește drept opritor pe o parte.
Un soclu hexagonal servește drept acționare.
Advantages
- asocierea are ca rezultat o adâncime definită de înșurubare.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought