text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bucșele de poziționare formează un punct de montare pentru știfturile de blocare cu bilă cu acționare rotativă, în care se pot bloca sigur și precis.

Soclurile de montare pentru senzorul de stare au o piuliță de strângere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe soclu.
Senzorul permite să se întrebe electronic dacă știftul de blocare cu bilă cu acționare rotativă este blocat sau nu.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei.
Material

Bucșă de poziționare din oțel inoxidabil 1.4305.

Piuliță de strângere din alamă.

Version
Bucșă de poziționare goală.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Piulița de prindere este livrată neasamblată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Application
Bucșele împreună cu un senzor de stare, permit controlul procesului în funcție de acționare. Se poate asigura, de asemenea, că un știft de blocare cu bilă sau un bolț de blocare se află în locația dorită.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.

Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Accessory
Bolț de blocare cu bilă, cu acționare rotativă 03192-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem