text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
lucios
D=Diametru
10
D1
20
D2
20
D3
17
H
17
M
M16x1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel nichelat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Dimensiuni de instalare forma A:
Fixare cu piuliță, grosime placă max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma B:
Înșurubat, pentru grosimea plăcii de peste 10 mm sau în gaură oarbă.
On request
Piuliță potrivită (07212) și unealtă de instalare (03040).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem