Bucșă pentru bolțuri de blocare cu bile oțel inoxidabil lucios 03192-02-61
Unitatea de vânzare
6,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru bolțuri de blocare cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
lucios
D=Diametru
6
D1
16
D2
16
D3
13
H
15
M
M12x1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel nichelat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Dimensiuni de instalare forma A:
Fixare cu piuliță, grosime placă max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma B:
Înșurubat, pentru grosimea plăcii de peste 10 mm sau în gaură oarbă.
Fixare cu piuliță, grosime placă max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma B:
Înșurubat, pentru grosimea plăcii de peste 10 mm sau în gaură oarbă.
On request
Piuliță potrivită (07212) și unealtă de instalare (03040).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.