text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cablu cu manta
Varianta 1
cu carcasă de plastic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
material plastic
B=înălțime
7
D=filet
M6
L=lungime
5000
SW = lățimea cheii
10
D1
1,5
D2
5
D3
5
L1
5200
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Cablu de sârmă din oțel inoxidabil 1.4401.

Mantaua cablului din oțel.

Manșon de capăt, șurub de reglare și niplu înșurubat din alamă.

Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil A2.

Version
Cablu de sârmă și piuliță hexagonală lucioase.
Mantaua cablului acoperită cu plastic negru.
Manșon de capăt pasivat albastru.
Șurub de reglare și niplu înșurubat nichelate.
Note
Cablurile Bowden sunt utilizate pentru a transmite forța de tracțiune și sunt utilizate în combinație cu elementul de acționare ca o telecomandă.
Sunt disponibile diferite variante de lungime ale cablului Bowden. Cablul Bowden poate fi scurtat în timpul montării pentru a asigura precizia la montarea în aplicația respectivă.

Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (mantaua cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune: dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.

Cablul Bowden este o piesă de schimb pentru bolțul de blocare cu telecomandă 03096-10.
Scope of delivery
Cablu de sârmă cu piesă de capăt 03096-15.
Mantaua cablului cu tub interior 03096-20.
Manșon de capăt 03096-25.
Șurub de reglare 03096-30.
Niplu înșurubat pentru prindere cu știft filetat 03096-35.
Piuliță hexagonală 07212-106.
Drawing reference
1) Cablu de sârmă
2) Mantaua cablului
3) Manșon de capăt
4) Șurub de reglare
5) Niplu înșurubat
6) Piuliță hexagonală
Accessory
Bolț de blocare și element de acționare 03096-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought