text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cablu de sârmă
Varianta 1
cu bilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
3
D=diametrul șurubului
1
L=lungime
3200
Corp bază cheie din oțel
1.4401
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
Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Note
Cablul de sârmă cu piesă terminală este o piesă de schimb pentru șurubul de blocare cu control la distanță 03096-10.
Accessory
Manta cablu cu țeavă interioară 03096-20.
Manșon de capăt 03096-25.
Șurub de reglare 03096-30.
Niplu înșurubat 03096-35.
Piuliță hexagonală 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem