Șaibă înșurubată oțel 03094-91
- Potrivit pentru bolțuri de blocare fără guler
Unitatea de vânzare
6,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă înșurubată
Materialul
corpului de bază
oțel
Dimensiune
1
Potrivit pentru
D1 = M10x1
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Șaibă specială cu înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare fără colier. Acesta este împins sub mânerul ciupercii deblocat astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.