text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă înșurubată
Materialul corpului de bază
oțel
Dimensiune
3
Potrivit pentru
D1 = M16x1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Șaibă specială cu înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare fără colier. Acesta este împins sub mânerul ciupercii deblocat astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought