Inel de cheie oțel inoxidabil lucios 03199-19
- Pentru asigurarea știfturilor de blocare cu bile și a bolțurilor de blocare
- Temperatura de utilizare +80°C
Unitatea de vânzare
0,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de cheie
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
19
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D1
1.0
Finisaj de suprafață
Inel de fixare
lucios
Material
Element de fixare
oțel inoxidabil
Material
Inel de fixare
oțel inoxidabil
Suprafață
Element de fixare
lucios
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
Oțel inoxidabil 1.4310 și 1.4401.
Version
nevopsit sau brunat.
Note
Potrivit pentru cabluri de siguranță și cabluri spiralate de siguranță, precum și pentru bolțuri de blocare cu bilă, bolțuri de blocare și bolțuri de blocare cu o gaură mică în mâner sau cu inel de tragere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.