text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de cheie
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
15
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D1
1.0
Finisaj de suprafață Inel de fixare
lucios
Material Element de fixare
oțel inoxidabil
Material Inel de fixare
oțel inoxidabil
Suprafață Element de fixare
lucios
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
Oțel inoxidabil 1.4310 și 1.4401.

Version
nevopsit sau brunat.
Note
Potrivit pentru cabluri de siguranță și cabluri spiralate de siguranță, precum și pentru bolțuri de blocare cu bilă, bolțuri de blocare și bolțuri de blocare cu o gaură mică în mâner sau cu inel de tragere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem