text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Inel de cheie
Varianta 1
oval
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B
7,8
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D1
1
Finisaj de suprafață Inel de fixare
lucios
L
15,8
Material Element de fixare
oțel inoxidabil
Material Inel de fixare
oțel inoxidabil
Suprafață Element de fixare
lucios
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4310..

Version
lucioasă.
Note
Potrivit pentru cabluri de siguranță și cabluri spiralate de siguranță, precum și pentru bolțuri de blocare cu bilă, bolțuri de blocare și bolțuri de blocare cu o gaură mică în mâner sau cu inel de tragere.
Advantages
Formă constructivă care economisește spațiu.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem