Inel de cheie oval oțel inoxidabil lucios 03199-01-1224
- Formă constructivă care economisește spațiu
- Element de siguranță universal
Unitatea de vânzare
0,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de cheie
Varianta 1
oval
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B
11,8
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D1
1,8
Finisaj de suprafață
Inel de fixare
lucios
L
23,8
Material
Element de fixare
oțel inoxidabil
Material
Inel de fixare
oțel inoxidabil
Suprafață
Element de fixare
lucios
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4310..
Version
lucioasă.
Note
Potrivit pentru cabluri de siguranță și cabluri spiralate de siguranță, precum și pentru bolțuri de blocare cu bilă, bolțuri de blocare și bolțuri de blocare cu o gaură mică în mâner sau cu inel de tragere.
Advantages
Formă constructivă care economisește spațiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.