Inel distanţier oțel inoxidabil lucios 03089-91215051
- Accesorii pentru bolțuri de blocare
- Setarea pentru distanța optimă
Unitatea de vânzare
0,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel distanţier
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
15
D=diametrul știftului de blocare
12
L=înălțime
5
Corp bază cheie din oțel
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
1.4305 or 1.4404 stainless steel.
Version
Bright.
Note
Spacer rings are used to adjust the indexing plunger thread length to suit the application wall thickness.
Drawing reference
1) Indexing plunger
2) Spacer ring
2) Spacer ring
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.