text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel distanţier
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
15
D=diametrul știftului de blocare
12
L=înălțime
8
Corp bază cheie din oțel
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4404.

Version
lucioasă.
Note
Inelele distanțiere pot fi utilizate pentru a adapta lungimile filetelor șuruburilor de blocare la lungimea de înșurubare necesară (grosimea peretelui) a aplicațiilor.
Drawing reference
1) Bolț de blocare
2) Inel de distanțare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem