Inel distanţier oțel inoxidabil lucios 03089-91217081
- Accesorii pentru bolțuri de blocare
- Setarea pentru distanța optimă
Unitatea de vânzare
1,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel distanţier
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
17
D=diametrul știftului de blocare
12
L=înălțime
8
Corp bază cheie din oțel
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4404.
Version
lucioasă.
Note
Inelele distanțiere pot fi utilizate pentru a adapta lungimile filetelor șuruburilor de blocare la lungimea de înșurubare necesară (grosimea peretelui) a aplicațiilor.
Drawing reference
1) Bolț de blocare
2) Inel de distanțare
2) Inel de distanțare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.