text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon terminal
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
pasivat albastru
D=Diametrul exterior
5,5
L=lungime
11
D1
5
D2
2,5
L1
9
L2
4,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Version
albastru pasivat.
Note
Manșonul de capăt este o piesă de schimb pentru bolțurile de blocare cu acționare de la distanță 03096-10.
Drawing reference
1) Zona de presare
Accessory
Cablu de sârmă cu bilă 03096-15.
Manșon de tracțiune cu tub interior 03096-20.
Șurub de reglare 03096-30.
Niplu cu șurub 03096-35.
Piuliță hexagonală 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought