text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Niplu cu șurub
Varianta 1
Prindere cu șurub filetat
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1 = fir
M4
D=Diametrul exterior
5
L=lungime
7
D2
1,8
L1
3,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Version
placat cu nichel.
Note
Șurubul este o piesă de schimb pentru șurubul de blocare cu control de la distanță 03096-10.
Drawing reference
1) Știft filetat
Accessory
Cablu de sârmă cu bilă 03096-15.
Manșon de tracțiune cu tub interior 03096-20.
Manșon de capăt 03096-25.
Șurub de reglare 03069-30.
Piuliță hexagonală 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem