Bucșă cu sferă de blocare cu închidere cu filet oțel 03192-03-151
- Ținerea foilor de metal sau a plăcilor subțiri
Unitatea de vânzare
37,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă cu sferă de blocare
Varianta 1
cu închidere cu filet
Materialul
corpului de bază
oțel
Forța de extragere F
kN
1,8
Forța de forfecare
kN
1,8
Forța de strângere
N
15
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și elemente de închidere din oțel.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și element de închidere nichelate.
Bile călite și revenite.
Bile călite și revenite.
Note
Cele 3 bile din interiorul bucșei țin știftul de blocare cu forța de tensionare specificată.
Prin rotirea de la piesa inferioară a bucșei, elementul este blocat sau deschis.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
Prin rotirea de la piesa inferioară a bucșei, elementul este blocat sau deschis.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Accessory
Bolț de blocare 03192-04.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.