Set de fixare pentru piese cu pereți subțiri oțel brunată 03094-10-12125
- Pentru componente cu pereți subțiri
- Utilizabil universal
Unitatea de vânzare
6,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
pentru piese cu pereți subțiri
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1 = fir
M12x1,5
D2=Diametrul exterior
17
D3 = Orificiu de fixare
14
D=Diametru
13,8
L3=Grosimea peretelui
2-3
SW = lățimea cheii
17
T=Lungime de prindere
2,5
Dimensiune
2
L
6
L1
1,5
L2
10
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Seturi de fixare pentru piese cu pereți subțiri folosesc la fixarea bolțurilor de blocare, de exemplu la table.
Material
Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.