text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
pentru piese cu pereți subțiri
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1 = fir
M16x1,5
D2=Diametrul exterior
22
D3 = Orificiu de fixare
18
D=Diametru
17,8
L3=Grosimea peretelui
1,5-2,5
SW = lățimea cheii
22
T=Lungime de prindere
2
Dimensiune
3
L
8
L1
2
L2
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Seturi de fixare pentru piese cu pereți subțiri folosesc la fixarea bolțurilor de blocare, de exemplu la table.
Material

Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem