Set de fixare pentru piese cu pereți subțiri oțel inoxidabil lucios 03094-10-110125
- Pentru componente cu pereți subțiri
- Utilizabil universal
Unitatea de vânzare
7,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
pentru piese cu pereți subțiri
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M10x1
D2=Diametrul exterior
15
D3 = Orificiu de fixare
12
D=Diametru
11,8
L3=Grosimea peretelui
2-3
SW = lățimea cheii
16
T=Lungime de prindere
2,5
Dimensiune
1
L
4
L1
1,5
L2
8
UNSPSC Code
31162800
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
Seturi de fixare pentru piese cu pereți subțiri folosesc la fixarea bolțurilor de blocare, de exemplu la table.
Material
Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.