text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
pentru piese cu pereți subțiri
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M12x1,5
D2=Diametrul exterior
17
D3 = Orificiu de fixare
14
D=Diametru
13,8
L3=Grosimea peretelui
1-2
SW = lățimea cheii
17
T=Lungime de prindere
1,5
Dimensiune
2
L
7
L1
1,5
L2
10
UNSPSC Code
31162800
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
Seturi de fixare pentru piese cu pereți subțiri folosesc la fixarea bolțurilor de blocare, de exemplu la table.
Material

Oțel pentru automate sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem