Piuliță cu fantă cilindric oțel de călire întărit, lustruit și șlefuit 03270-12
- Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere
- Poate fi utilizat atât în găuri, cât și în caneluri
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
74,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
cilindric
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
D=filet
M8
H=înălțime
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Lățimea canelurii
12
T
6,4
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere, respectiv pe suporturile de fixare cu găuri direcționale cilindrice.
Se pot utiliza în găuri, precum și în caneluri.
Se pot utiliza în găuri, precum și în caneluri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.