text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
cilindric
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
D=filet
M8
H=înălțime
15,5
D1
11
D2
20
D3
36
H1
5,8
Lățimea canelurii
20
T
6,4
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere, respectiv pe suporturile de fixare cu găuri direcționale cilindrice.
Se pot utiliza în găuri, precum și în caneluri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem