Piuliță cu fantă fără gaură oțel de călire întărit, lustruit și șlefuit 03260-14
- Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare pe plăcile de strângere
- Poate fi introdus lateral
- Fără deteriorări ale mesei mașinii în timpul transportului din cauza piulițelor cu fantă în relief
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
34,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
fără gaură
DIN
DIN 6323
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
B=lățime
14
H=înălțime
14
L=lungime
32
Corp bază cheie din oțel
1.0401
H1
5,5
Lățimea canelurii
20
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel călit 1.0401.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Piulițele cu fante libere conform DIN 6323 combină avantajele piulițelor cu fante fixe cu o mai bună manipulare a menghinelor mașinii, a capetelor de separare și a dispozitivelor. Aceste blocuri de alunecare sunt introduse lateral după o aliniere brută.
Când transportați dispozitivul, nu există piulițe glisante proeminente în partea de jos și masa mașinii nu poate fi deteriorată.
Când transportați dispozitivul, nu există piulițe glisante proeminente în partea de jos și masa mașinii nu poate fi deteriorată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.