text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
fără gaură
DIN
DIN 6323
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
B=lățime
16
H=înălțime
14
L=lungime
32
Corp bază cheie din oțel
1.0401
H1
5,5
Lățimea canelurii
20
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel călit 1.0401.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Piulițele cu fante libere conform DIN 6323 combină avantajele piulițelor cu fante fixe cu o mai bună manipulare a menghinelor mașinii, a capetelor de separare și a dispozitivelor. Aceste blocuri de alunecare sunt introduse lateral după o aliniere brută.
Când transportați dispozitivul, nu există piulițe glisante proeminente în partea de jos și masa mașinii nu poate fi deteriorată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem