text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
plat
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
H=înălțime
10
L=lungime
22
D
6,6
D1
11
Lățimea canelurii
14
T
6,3
UNSPSC Code
31161508
pentru șuruburi DIN 84 sau 912
M6x16
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
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Cursoarele plate pentru canale de camă servesc la alinierea dispozitivelor și bucșelor elastice pe mesele mașinilor cu canale T conform DIN 650. Acestea sunt înșurubate în canelurile de aliniere ale dispozitivelor de fixare. Cursoarele plate pentru canale de camă sunt adecvate când dispozitivele sunt utilizate pe mașini cu aceeași lățime a canelurilor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem