Piuliță cu fantă plat oțel de călire întărit, lustruit și șlefuit 03250-20
- Pentru alinierea dispozitivelor și a echipamentelor de fixare
- Călit
Unitatea de vânzare
6,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
plat
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
H=înălțime
10
L=lungime
22
D
6,6
D1
11
Lățimea canelurii
20
T
6,3
UNSPSC Code
31161508
pentru șuruburi
DIN 84 sau 912
M6x16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel călit.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Cursoarele plate pentru canale de camă servesc la alinierea dispozitivelor și bucșelor elastice pe mesele mașinilor cu canale T conform DIN 650. Acestea sunt înșurubate în canelurile de aliniere ale dispozitivelor de fixare. Cursoarele plate pentru canale de camă sunt adecvate când dispozitivele sunt utilizate pe mașini cu aceeași lățime a canelurilor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.