Bolț cu arc de întoarcere aluminiu fără culoare eloxat 03102-10-04036
- Blocare în poziție deschisă
- Variantă stabilă
- Asamblare ușoară prin conexiune cu șuruburi
- Nu este necesar mâner de ușă
Unitatea de vânzare
28,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu arc de întoarcere
Formă
A
Tipul de formă
stânga
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
fără culoare
B=lățime
36,5
H=înălțime
34
L=lungime
60
D
12,9
D1
6,2
D2
10,2
L1
40
UNSPSC Code
31162800
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
Zăvor de aluminiu.
Arc din oțel inoxidabil.
Arc din oțel inoxidabil.
Note
Zăvoarele cu arcuri de întoarcere pot fi înșurubate cu ușurință pe uși, clapete și capote. Zăvoarele sunt disponibile în două versiuni diferite pentru uși cu deschidere la stânga sau la dreapta. Zăvoarele pot fi blocate în poziția deschis. Arcul integrat asigură faptul că zăvorul revine întotdeauna în poziția inițială.
Method of operation
Prin împingerea manetei, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Dacă închizătoarea nu este blocată în poziția deschisă, revine automat în poziția sa inițială. Ușa se poate închide doar dacă maneta este ținută în poziția deschisă.
Accessory
Placă de declanșare din aluminiu 03102-11.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.