Bolț cu arc de întoarcere alamă cromat 03102-05-056501
- Variantă stabilă
- Asamblare ușoară prin conexiune cu șuruburi
- Nu este necesar mâner de ușă
Unitatea de vânzare
29,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu arc de întoarcere
Formă
A
Tipul de formă
Bolț în sus
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
cromat
B=lățime
50
H=înălțime
29,5
L=lungime
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
H1
12
L1
16
L2
19
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau alamă.
Version
Oțel zincat.
Alamă cromată.
Alamă cromată.
Note
Zăvoarele cu arcuri de întoarcere pot fi înșurubate cu ușurință pe uși, clapete și capote. Zăvoarele sunt disponibile în două versiuni diferite, cu muchie în sus sau în jos. Suprafața înclinată permite ca aplicația să fie închisă sau deschisă fără a fi necesară acționarea zăvorului. Arcul integrat asigură faptul că zăvorul revine întotdeauna în poziția inițială.
Method of operation
Prin împingerea manetei, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii, datorită înclinării.
Accessory
Placă de declanșare din oțel sau alamă 03102-06.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.