text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu arc de întoarcere
Formă
A
Tipul de formă
Bolț în sus
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
35
H=înălțime
19
L=lungime
36,5
B1
23
B2
8
C
1,2
D
3,5
H1
8
L1
11
L2
13,5
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau alamă.
Version
Oțel zincat.
Alamă cromată.
Note
Zăvoarele cu arcuri de întoarcere pot fi înșurubate cu ușurință pe uși, clapete și capote. Zăvoarele sunt disponibile în două versiuni diferite, cu muchie în sus sau în jos. Suprafața înclinată permite ca aplicația să fie închisă sau deschisă fără a fi necesară acționarea zăvorului. Arcul integrat asigură faptul că zăvorul revine întotdeauna în poziția inițială.
Method of operation
Prin împingerea manetei, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii, datorită înclinării.
Accessory
Placă de declanșare din oțel sau alamă 03102-06.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem