text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu arc de întoarcere
Formă
B
Tipul de formă
Bolț în jos
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
35
H=înălțime
19
L=lungime
36,5
B1
23
B2
8
C
1,2
D
3,5
H1
8
L1
11
L2
13,5
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel or brass.
Version
Steel galvanised.
Brass chromed.
Note
Barrel locks with return spring can be easily screwed onto doors, hatches and hoods. These locks are available in two different variants: bevelled upward or bevelled downward. The bevelled surface allows the application to be closed or opened without actuating the grip. The integrated return spring always brings the grip back to its original position.
Method of operation
When the grip is pushed, the barrel moves into the open position and the door can be opened. When the door is pushed to, it is locked automatically by the bevel.
Accessory
Catch plate steel or brass 03102-06.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem