Bolț de închidere zinc 03102-38038028
- Utilizate pentru a bloca clapele și ușile
- Instalare ușoară pe toate profilurile obișnuite de aluminiu
- Material de fixare inclus
Unitatea de vânzare
16,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de închidere
Materialul
corpului de bază
zinc
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
15
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
UNSPSC Code
31162800
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
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Mâner, suporturi și fixări cu caneluri din material termoplastic PA.
Bolț din oțel inoxidabil.
Mâner, suporturi și fixări cu caneluri din material termoplastic PA.
Bolț din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lăcuită argintiu.
Mâner, suporturi și fixări cu caneluri negre.
Bolț lucios.
Mâner, suporturi și fixări cu caneluri negre.
Bolț lucios.
Note
Piston de închidere cu arcuri.
În pachetul de livrare sunt incluse:
- 2 suporturi pentru montaj pe suprafețe plane.
- câte 2 fixări pe canelură pentru montaj pe profiluri cu canelură (pentru canelură de 8, respectiv 10 mm).
În pachetul de livrare sunt incluse:
- 2 suporturi pentru montaj pe suprafețe plane.
- câte 2 fixări pe canelură pentru montaj pe profiluri cu canelură (pentru canelură de 8, respectiv 10 mm).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.