Bolț cu arc de întoarcere aluminiu fără culoare eloxat 03102-11-2537
- Accesorii pentru zăvor cu arc de întoarcere
Unitatea de vânzare
7,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu arc de întoarcere
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
fără culoare
B=lățime
37
H=înălțime
19
L=lungime
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
L1
12,5
UNSPSC Code
31162800
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
Aluminiu.
Note
Plăcile de închidere pot fi înșurubate pur și simplu pe aplicație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.