text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de declanșare
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
cromat
B=lățime
35
H=înălțime
11,5
L=lungime
11
B1
23
B2
11,5
C
1,2
D
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau alamă.
Version
Oțel zincat.
Alamă cromată.
Note
Plăcile de închidere pot fi înșurubate pur și simplu pe aplicație.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem