Placă de declanșare alamă cromat 03102-06-22651
- Accesorii pentru zăvor cu arc de întoarcere
Unitatea de vânzare
12,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de declanșare
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
cromat
B=lățime
68,5
H=înălțime
21
L=lungime
22
B1
43,5
B2
21
C
2
D
7
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau alamă.
Version
Oțel zincat.
Alamă cromată.
Alamă cromată.
Note
Plăcile de închidere pot fi înșurubate pur și simplu pe aplicație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.