Placă de declanșare oțel zincat 03102-06-11350
- Accesorii pentru zăvor cu arc de întoarcere
Unitatea de vânzare
1,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de declanșare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
35
H=înălțime
11,5
L=lungime
11
B1
23
B2
11,5
C
1,2
D
3,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau alamă.
Version
Oțel zincat.
Alamă cromată.
Alamă cromată.
Note
Plăcile de închidere pot fi înșurubate pur și simplu pe aplicație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.